ROTA-G 315-102 A8-GBK
Handspannfutter mit Backenschnellwechsel
Ident.-Nr. 815038
Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 102 mm
- Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
- Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
- Hub pro Backe: 8.5 mm
- Zahnteilung: 5.5 mm
- Max. Spannkraft: 200 kN
- Max. Drehmoment: 210 Nm
- Max. Drehzahl: 3200 1/min
- Gewicht: 61.9 kg
Technische Details
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 200.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.5 |
| Tooth pitch [mm] | 5.5 |
| Weight [kg] | 61.9 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual