arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-G 315-102 D11-GBK

ROTA-G 315-102 D11-GBK

Handspannfutter mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 815036

Lieferzeit auf Anfrage
Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 102 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-2 Nr. 11
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 8.5 mm
  • Zahnteilung: 5.5 mm
  • Max. Spannkraft: 200 kN
  • Max. Drehmoment: 210 Nm
  • Max. Drehzahl: 3200 1/min
  • Gewicht: 68.7 kg
Spindeltyp ISO 702-2
Spindelgröße Nr. 11
Verzahnung Gerade Verzahnung
Max. Drehzahl [1/min] 3200.0
Max. Spannkraft [kN] 200.0
Max. Drehmoment [Nm] 210.0
Hub/Backe [mm] 8.5
Zahnteilung [mm] 5.5
Eigenmasse [kg] 68.7

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação