arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 210-66 A6-SV60°

ROTA NCE 210-66 A6-SV60°

3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 808023

Begrenzt verfügbar
Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • Gewichterleichtertes Kraftspannfutter
  • Durchgangsbohrung: 66 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 6
  • Backenschnittstelle: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 4.2 mm
  • Kolbenhub: 18 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 16.7 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração 1.5 mm x 60°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5000.0
Força de fixação máx. [kN] 100.0
Máx. força de atuação [kN] 38.0
Curso/castanha [mm] 4.2
Curso do pistão (H) [mm] 18.0
Momento de inércia [kgm²] 0.092
Peso [kg] 16.7

Escopo de fornecimento
placa, porcas em T com parafusos, parafusos de montagem da placa, uma chave de montagem para o anel roscado giratório, bucha de centralização e manual de operação