arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCE 260-81 Z220-SV60°

ROTA NCE 260-81 Z220-SV60°

3-jaw power chuck with through-hole

ID 808033

Low stock
Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • Weight-reduced power lathe chuck
  • Through-hole: 81 mm
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 4.9 mm
  • Piston stroke: 21 mm
  • Max. clamping force: 130 kN
  • Max. actuating force: 45 kN
  • Max. rotational speed: 4500 1/min
  • Weight: 24 kg
Typ vřetene ISO 702-4
Velikost vřetene Nr. 8 (Z220)
Ozubení 1.5 mm x 60°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4500.0
Max. upínací síla [kN] 130.0
Max. aktivační síla [kN] 45.0
Zdvih/čelist [mm] 4.9
Zdvih pístu (H) [mm] 21.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.195
Vlastní hmotnost [kg] 24.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, montážní klíč pro otočný závitový kroužek, středicí pouzdro, šroub s očkem a provozní návod