arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

ROTA NCF 400-120 A15-SV90°

Placa de torno mecânica com furo passante e compensação de força centrífuga

N.º de identificação 854042

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
Standard power lathe chucks with through-hole

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Centrifugal force compensation system
  • Through-hole: 120 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 15
  • Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 8 mm
  • Piston stroke: 30 mm
  • Max. clamping force: 187.5 kN
  • Max. actuating force: 77 kN
  • Max. rotational speed: 3300 1/min
  • Weight: 117 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 15
Serração 3/32" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3300.0
Força de fixação máx. [kN] 187.5
Máx. força de atuação [kN] 77.0
Curso/castanha [mm] 8.0
Curso do pistão (H) [mm] 30.0
Momento de inércia [kgm²] 2.3
Peso [kg] 117.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, eye bolt, and operating manual