arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA 2B 315 Z220-SV90°

ROTA 2B 315 Z220-SV90°

Mandrino autocentrante senza foro passante

Ident.-Nr. 813070

Lieferzeit auf Anfrage
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 18 mm
  • Corsa del pistone: 32 mm
  • Forza di serraggio max.: 85 kN
  • Forza di azionamento max: 68 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 36 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 8 (Z220)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 85.0
Forza di azionamento max [kN] 68.0
Corsa/griffa [mm] 18.0
Corsa del pistone (H) [mm] 32.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.38
Peso [kg] 36.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso