arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCO 210 Z170-SV90°

ROTA NCO 210 Z170-SV90°

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 856010

Lieferzeit auf Anfrage
Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilhaken-Futter
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 9 mm
  • Kolbenhub: 27 mm
  • Max. Spannkraft: 95 kN
  • Max. Betätigungskraft: 42 kN
  • Max. Drehzahl: 5000 1/min
  • Gewicht: 21 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 6 (Z170)
Verzahnung 1/16" x 90°
Max. Drehzahl [1/min] 5000.0
Max. Spannkraft [kN] 95.0
Max. Betätigungskraft [kN] 42.0
Hub/Backe [mm] 9.0
Kolbenhub (H) [mm] 27.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.11
Eigenmasse [kg] 21.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung