ROTA NCR-F 200 Z170-KV
Mandrino autocentrante senza foro passante
ID 860025
Mandrini autocentranti standard senza foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrini compensatori a 6 ganasce
- Fliehkraftausgleichsystem
- Sistema di compensazione della forza centrifuga
- Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
- Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 6 mm
- Corsa del pistone: 15 mm
- Compensazione del pendolo: ± 1 mm
- Forza di serraggio max.: 50 kN
- Forza di azionamento max: 28 kN
- Numero di giri max.: 3500 1/min
- Peso: 17.5 kg
Specifiche tecniche
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 6 (Z170) |
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3500.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 28.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.0 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 15.0 |
| Compensación pendular [mm] | ± 1 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.09 |
| Peso [kg] | 17.5 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual