THL-A plus 100 Z-B
Lunette avec bras de levier pivotant
Ident.-Nr. 825123
Lunette standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Lunette auto-centrante
- Actionnement hydraulique
- Lubrification centralisée
- Galets sphériques
- Plage de serrage: 4 - 52 mm
- Force de serrage max. par galet: 1 kN
- Pression d'actionnement: 6 - 50 bar
- Précision de centrage: < 0.02 mm
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Vitesse de circonférence maxi.: 895 m/min
- Poids: 6.5 kg
Technische Details
| Type de lubrication | Lubrification centralisée |
|---|---|
| Galets | sphérique |
| Diamètre de serrage min. [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. [mm] | 52.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 6.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 50.0 |
| Force de serrage max. par galet [kN] | 1.0 |
| Précision de centrage [mm] | < 0.02 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Vitesse de circonférence maxi. [m/min] | 895.0 |
| Poids [kg] | 6.5 |