arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
THL plus 100 Z-B

THL plus 100 Z-B

Lünetten mit rückseitigem Zylinder

Ident.-Nr. 825113

Lieferzeit auf Anfrage
Lünette Standard

Produktmerkmale:
  • Selbstzentrierende Lünette
  • Hydraulische Betätigung
  • Zentralschmierung
  • Ballige Laufrollen
Technische Daten:
  • Spannbereich: 4 - 66 mm
  • Max. Spannkraft pro Rolle: 1 kN
  • Betätigungsdruck: 6 - 50 bar
  • Zentriergenauigkeit: < 0.02 mm
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Max. Umfangsgeschwindigkeit: 895 m/min
  • Gewicht: 6.5 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 4.0
Max. clamping Ø [mm] 66.0
Min. operating pressure [bar] 6.0
Max. operating pressure [bar] 50.0
Max. clamping force per roller [kN] 1.0
Centering accuracy [mm] < 0.02
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Max. circumferential speed [m/min] 895.0
Weight [kg] 6.5