arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OPUS-H3 102-46 Abbildung ähnlich

OPUS-H3 102-46

Hohlspannzylinder

Ident.-Nr. 1360384

Spannzylinder Standard

Produktmerkmale:
  • Hohlspannzylinder
  • Durchgangsbohrung: 46.5 mm
Technische Daten:
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Kolbenfläche: 103 cm²
  • Zugkraft bei 45 bar: 46 kN
  • Leckölmenge: 3 l/min
  • Max. Betriebsdruck: 45 bar
  • Max. Drehzahl: 7000 1/min
  • Gewicht: 12 kg
Max. Drehzahl [1/min] 7000.0
Kolbenfläche [cm²] 103.0
Kolbenhub [mm] 25.0
Durchgangsbohrung [mm] 46.5
Max. Druck [bar] 45.0
Zugkraft bei 45 bar [kN] 46.0
Leckölmenge [l/min] 3.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.028
Leistungsaufnahme [kW] 1.0
Gewicht [kg] 12.0