arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSF3-LH 140-PM

KSF3-LH 140-PM

Spring-loaded 2-jaw clamping force blocks

ID 1514321

Tempo di consegna su richiesta
Spring-loaded clamping force block standard

Product features:
  • 2-jaw clamping force block
  • Centric clamping
  • Long stroke
  • Pneumatic end position monitoring
  • Pneumatic contact monitoring
  • Base jaws: Fine serration and tongue and groove
Technical data:
  • Dimensions: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Clamping force range: 6.5 - 9 kN
  • Clamping force range with turbo: 16.5 - 24 kN
  • Stroke per jaw: 7 mm
  • Max. jaw height: 120 mm
  • Repeat accuracy: 0.01 mm
  • Opening pressure: 6 - 9 bar
  • Max. turbo pressure: 6 bar
  • Air consumption per stroke: 1150 cm³
  • Closing/opening time: 0.6 s
  • Weight: 8.1 kg
Stroke per jaw [mm] 7.0
Min. clamping force [kN] 6.5
Max. clamping force [kN] 9.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 120.0
Distance H [mm] 20.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 1150.0
Closing/opening time [s] 0.6
Weight [kg] 8.1

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto para castanhas do sistema e morsa acionada, tampas, parafusos de ajuste, luvas de fixação, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Faixa de força de fixação
A força de fixação depende do curso devido à tensão da mola. A força de fixação máx. é atingida na condição "aberto", força de fixação mín. na condição "fechada".

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)