arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSF3-LH 160

KSF3-LH 160

Pružinové 2čelisťové silové svěráky

ID 1457402

Pružinově ovládaný silový svěrák standardní

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Středicí upínání
  • Dlouhý zdvih
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Rozsah upínací síly: 10 - 15 kN
  • Rozsah upínací síly s funkcí turbo: 29 - 34 kN
  • Zdvih na čelist: 8 mm
  • Max. výška čelisti: 200 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Otevírací tlak: 6 - 9 bar
  • Max. turbo tlak: 6 bar
  • Spotřeba vzduchu na zdvih: 1700 cm³
  • Zavírací/otevírací čas: 0.8 s
  • Vlastní hmotnost: 13 kg
Stroke per jaw [mm] 8.0
Min. clamping force [kN] 10.0
Max. clamping force [kN] 15.0
Repeat accuracy of vise [mm] 0.01
Max. jaw height [mm] 200.0
Distance H [mm] 25.0
Air consumption per stroke at 6 bar [cm³] 1700.0
Closing/opening time [s] 0.8
Weight [kg] 13.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws for system jaws and clamping force block, cover plugs, fitting screws, clamping sleeves, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Clamping force range
The clamping force depends on the stroke due to the spring tension. Max. clamping force is reached in the "open" condition, min. clamping force in the "closed" condition.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)