KSH3 140-PM-BWA
Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1529584
Étau de serrage hydraulique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Changement rapide de mors
- Dimensions: 140 x 140 x 101,5 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 30 kN
- Course par mors : 3 mm
- Hauteur de mors max.: 33 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation: 10 - 60 bar
- Consommation du fluide pour une course double: 70 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 1 s
- Poids: 10 kg
Technische Details
| Curso por castanha [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 30.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 10.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 60.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 33.0 |
| Distância H [mm] | 17.5 |
| Consumo de óleo por curso duplo [cm³] | 70.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 10.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação