KSH3-LH 100-Z-PM-BWA
Hydraulische 2-Backen-Kraftspannblöcke
Ident.-Nr. 1529580
Hydraulischer Kraftspannblock Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Langhub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Pneumatische Endlagenkontrolle
- Pneumatische Anlagekontrolle
- Grundbacken: Backenschnellwechsel
- Abmessungen: 100 x 100 x 93 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 16 kN
- Hub pro Backe: 6 mm
- Max. Backenhöhe: 27 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.01 mm
- Betriebsdruck: 10 - 120 bar
- Übersetzungsvolumen pro Doppelhub: 30 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
- Gewicht: 5 kg
Technische Details
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 16.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 120.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 27.0 |
| Distance H [mm] | 14.5 |
| Oil consumption per double stroke [cm³] | 30.0 |
| Closing/opening time [s] | 1.0 |
| Weight [kg] | 5.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, mounting screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual