KSP3 160-Z-AS-IM
ID 1467583
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Sistema monitoraggio induttivo ganascia
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 5.5 - 11 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
| Hub pro Backe [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] | 45.0 |
| Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 5.5 |
| Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] | 11.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 9.0 |
| Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] | 0.01 |
| Max. Backenhöhe [mm] | 60.0 |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Schließ-/Öffnungszeit [s] | 0.4 |
| Gewicht [kg] | 11.0 |
Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Induktive Näherungsschalter, Verbindungskabel, Abdeckung, Betriebsanleitung
Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.
Induktive Abfrage der Spannschieberstellungen
Möglichkeit, zwei Backenpositionen zwischen den Endlagen der Grundbacken mit Hilfe von Näherungsschaltern abzufragen (z. B. „geöffnet“ und „gespannt“).
Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.
Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben
Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)