KSP3 250-IM
ID 1467588
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Sistema monitoraggio induttivo ganascia
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 250 x 250 x 98,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 55 kN
- Corsa per griffa: 5 mm
- Altezza max. ganasce: 150 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.02 mm
- Pressione d'azionamento: 2 - 6 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 9100 cm³
- Tempo di chiusura/apertura: 1.6 s
- Peso: 32 kg
Technische Details
| Corsa per griffa [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 55.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)