KSP3 250-Z-AS-IM
Ident.-Nr. 1467590
Produktmerkmale:
- 2-Backen-Kraftspannblock
- Zentrisch spannend
- Standard Hub
- Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
- Spannkraftverstärkung/Außensicherung
- Induktive Backenabfrage
- Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
- Abmessungen: 250 x 250 x 98,2 mm
- Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 55 kN
- Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 10.5 - 20 kN
- Hub pro Backe: 5 mm
- Max. Backenhöhe: 150 mm
- Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
- Betriebsdruck: 3 - 6 bar
- Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 9100 cm³
- Schließ-/Öffnungszeit: 1.6 s
- Gewicht: 32 kg
Technische Details
| Corsa per griffa [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 55.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 10.5 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 20.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.02 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 9100.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.6 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, sensore induttivo di prossimità, cavo di collegamento, copertura, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.
Monitoraggio induttivo delle posizioni dei cursori di serraggio
Possibilità di monitorare due posizioni delle ganasce tra le posizioni finali delle ganasce base mediante interruttori di prossimità (ad es. "aperto" e "bloccato").
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)