arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS-A2-050 600 x 500

MFRS-A2-050 600 x 500

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 1304003

Technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-10-24
  • Remplacé par: 1594994
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de démagnétisation
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 600 x 500 x 86 mm
  • Taille des pôles: 50 x 50 mm
  • Nombre de pôles: 56 (pôle filetage M8)
  • Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
  • Force de maintien totale max.: 219.8 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 180 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: A (position standard)
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 500.0
H [mm] 86.0
最大把持力 [kN] 220.0
極数 56.0
接続 4-PIN
チャンネル数 1.0
主電源 400 V / 460 V
最小ワーク厚さ [mm] 13.0
重量 [kg] 180.0

納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)