arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MSC-PM15 250 x 130

MSC-PM15 250 x 130

MAGNOS para aplicações de retífica

N.º de identificação 422172

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética permanente
  • Tecnologia: Polo paralelo
  • Tipo de ímã: Neodímio
Dados técnicos:
  • Dimensões: 250 x 130 x 60 mm
  • Orientação do polo: Transversal
  • Arremesso do polo: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Força de fixação máx.: 80 N/cm²
  • Min. espessura da peça: 1.5 mm
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 16 kg
L [mm] 250.0
B [mm] 130.0
H [mm] 60.0
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] 80.0
Inclinación de polo 1.5 mm + 0.8 mm
Espesor mín. de la pieza [mm] 1.5
Peso [kg] 16.0

Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones