arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC-D 125-670

KSC-D 125-670

Basis-Spanner

Ident.-Nr. 1334724

Doppelspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 670 x 60 mm
  • Max. Spannkraft: 40 kN
  • Max. Drehmoment: 100 Nm
  • Gewicht: 30 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Max. Drehmoment [Nm] 100.0
Gewicht [kg] 30.0

Lieferumfang
Spanner inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken, ohne Drehmomentschlüssel