KSC3
Basis-Spanner
Der SCHUNK Zentrischspanner KSC3 ist durch seine kompakte Bauweise und extrem hohe Spannkraft sehr vielseitig einsetzbar. Diese Vielseitigkeit wird durch die neuen technischen Highlights nochmals verstärkt.
Beschreibung
利点と特長
- ニッケルメッキされたベース本体
最適な腐食防止とさらに幅広い用途に - レーザーエッチングのルーラー
迅速かつ正確な事前調整 - 非常にフラットな構造
機械空間を最大限に活用 - スピンドルを密閉
汚れの影響を受けず、メンテナンス負荷を抑えたクランピング装置 - 高い把持力
加工時のプロセス信頼性を保証 - 大きなクランプ範囲
高い柔軟性 - 側面ドレン溝
クーラントと切屑の排出用 - ボールベアリングに取り付けた、清掃が不要なスピンドル
最高の繰り返し精度を実現 - 幅広い用途
粗・仕上げ機械加工に対応 - 豊富なジョー製品群
新しいクランプ作業でも最適な適応を実現 - ジョー交換はたったネジ 2 本
迅速かつ簡単なジョーの交換に - 張力をかけたクランプ
ベース本体曲がりなし - VERO-S インターフェース
VERO-S モジュラーシステムによる広範な組み合わせだけでなく、セットアップ時間の短縮も可能です。
オプション、その他
- ニッケルメッキされたベース本体により、最高の精度と高いプロセス信頼性を実証
新型 KONTEC KSC3 は、高精度、高い把持力、非常にフラットなデザインなど、従来のKONTEC KSCシリーズの印象的で実証済みの特性を継承したセンタークランプバイスです。新たに特筆すべき点はニッケルメッキされたベース本体で、クランピングバイスを腐食から最適に保護し、用途を大幅に拡張します。さらに、いくつかのサイズの干渉輪郭がさらに最適化されているため、特に 5 軸加工では、バイスへのアクセス性がさらに向上しています。 - 市場で他に類を見ない非常に幅広いシステムジョーとトップジョーにより、センタークランピングバイスは柔軟に使用できるクランプ装置となっています。最適化された切粉の排出機能を備えたクローズドシステムは、最大の工程信頼性を保証します。既存の KSC クランピングバイスを新世代に 1 対 1 で交換できるため、生産性がさらに向上します。