NSA3 160
Modules de palettisation
Ident.-Nr. 1531280
Module standard de bridage au point zéro
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Fonction levage de palette
- Fonction de nettoyage intégrée
- Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage
- Dimensions: Ø 158 x Ø 128 x 59,5 mm
- Effort de plaquage: 5 kN
- Force de plaquage avec turbo: 18 kN
- Force de levage: 2 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 5 kg
Technische Details
| Diamètre [mm] | 158.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 5.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 18.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 5.0 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, couvercles, manuel d'utilisation; sans bague de serrage