arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Einzelmodule NSE plus

Einzelmodule NSE plus

Spannmodule
Nullpunktspannsystem für allgemeine Fräsanwendungen und Schwerzerspanung aus rostfreiem Edelstahl.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema modulare SCHUNK
    Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse
  • Tutti i moduli pneumatici si possono azionare con pressione di sistema di 6 bar
    Non occorrono amplificatori di pressione supplementari
  • Posizionamento tramite cono corto
    Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm
  • Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
    Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata
  • I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
    Lunga durata e massima affidabilità di processo
  • Funzione Turbo di serie
    Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata.
  • Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE plus 
    Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati
  • Sistema integrato di verifica dei cursori
    Utilizzabile per applicazioni automatizzate
  • Omologazione per saldatura completa di certificazione TÜV
    La massa può essere deviata direttamente sui moduli di serraggio

Opzioni ed informazioni speciali

  • Posizionamento e serraggio in un'unica operazione - VERO-S va al cuore della razionalizzazione dei processi
  • Il nuovo campione nell'abbattimento dei tempi di riattrezzaggio assicura tempi ciclo della macchina più elevati nonché una produzione più razionale a partire da lotti di grandezza 1. In particolare per produzioni di piccole serie e ampi mix produttivi, l'adozione di VERO-S porta a un risparmio decisamente notevole. SCHUNK soddisfa i nuovi trend produttivi che richiedono la massima flessibilità in produzione.