NSE3 100-75-K
Spannmodule
Ident.-Nr. 1503018
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Konusverschluss
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: 100 x 75 x 61 mm
- Einzugskraft: 4 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 14 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 2.3 kg
Technische Details
| Length [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 75.0 |
| Pull-down force [kN] | 4.0 |
| Pull-down force with turbo [kN] | 14.0 |
| Unlocking pressure [bar] | 6.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Weight [kg] | 2.3 |
Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, fitting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins