NSL3 150-V1
Estaciones de sujeción
Ident.-Nr. 1345770
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138-V1 de 1 vía
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Protección antirrotación de dos direcciones 90°
- Dimensiones: Ø198 x 150 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 8 kN
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 7.1 kg
Technische Details
| Longitud [mm] | 150.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 198.0 |
| Fuerza de retracción: [kN] | 8.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 7.1 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, tapa de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin perno de sujeción, sin espigas indicadoras, sin abrazaderas cilíndricas