arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL mini 100-25-V1

NSL mini 100-25-V1

Spannstationen

Ident.-Nr. 1460952

Auf Lager
Spannstation Standard

  • 1fach NSE mini 90-25-V1
  • Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
  • Turbo-Funktion
  • Verdrehsicherung 2fach 90°
Technische Daten:
  • Abmessungen: 119 x 99 x 40 mm
  • Einzugskraft: 1.5 kN
  • Einzugskraft mit Turbo: 6 kN
  • Entriegelungsdruck: 6 bar
  • Gewicht: 3.3 kg
Länge [mm] 119.0
Breite [mm] 99.0
Einzugskraft [kN] 1.5
Einzugskraft mit Turbo [kN] 6.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 3.3

Lieferumfang
Spannstation, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen, ohne Befestigungsbriden