arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGAB-B 125-C

SGAB-B 125-C

Morsetti standard

Ident.-Nr. 1541879

Auf Lager
SGAB-B 125-C, Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:Utensili:
Gruppo prodotti Morsetti standard
Interfaccia ROEMHELD/ HILMA
Tipo di morsetto mobile
Larghezza B [mm] 125.0
Altezza H1 [mm] 40.0
Altezza H2 [mm] 22.0
Lunghezza L [mm] 80.0
Spaziatura dei fori b [mm] 50.0
Spaziatura dei fori c [mm] 80.0
m/set [kg] 1.87