arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZAJ 30-5

SZAJ 30-5

Castanhas duras para O.D. Fixação

Ident.-Nr. 138131

Auf Lager
SZAJ 30-5, Castanhas duras para O.D. Fixação

Características do produto:
  • Serração: 1.5 mm x 60°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
Ferramentas:
  • Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
  • Gostaria de personalizar a unidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordente individual"
Grupo de produtos Castanhas duras para O.D. Fixação
Serração 1.5 mm x 60°
Largura do slot N [mm] 21.0
Largura B [mm] 50.0
Altura H [mm] 65.0
Comprimento L [mm] 120.0
Profundidade de aperto T [mm] 25.0
Parada da peça G M8
Espaçamento do furo b [mm] 30.0
Parafusos M16
Material Aço 16MnCr5, endurecido
m/conjunto [kg] 3.8