arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZI 16-17 類似のイラスト

SZI 16-17

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 123159

納期はお問い合わせください
SZI 16-17, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 12 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 12.0
幅 B [mm] 30.0
高さ H [mm] 40.0
長さ L [mm] 60.3
クランプ深さ T [mm] 15.0
スレッドワークストップ G M5
穴間隔 b [mm] 15.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.03