arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKU 200 Abbildung ähnlich

SZKU 200

Universal-Krallenbacken

Ident.-Nr. 139301

Auf Lager
SZKU 200, Mors à crocs universels

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Largeur d'appui: 20 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Vous souhaitez connaître la plage de serrage exacte de votre mandrin de tour ? Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Groupe de produit Mors à crocs universels
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 10.0
Largeur de l'onglet S [mm] 20.0
Largeur B [mm] 24.0
Hauteur H [mm] 47.0
Hauteur H1 [mm] 43.0
Longueur L [mm] 70.1
Profondeur de serrage T [mm] 25.0
Butée de pièce filetée G M6
Entre-axe des trous b [mm] 40.0
Vis M8
Matériau Acier 16MnCr5, trempé
m/jeu [kg] 0.9