QUENTES 10-3
QUENTES Spanneinsätze aus glasverstärktem Kunststoff
Ident.-Nr. 150100
QUENTES 10-3, QUENTES Spanneinsätze aus glasverstärktem Kunststoff
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Max. Anzugsmoment: 8 Nm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | QUENTES Spanneinsätze aus glasverstärktem Kunststoff |
|---|---|
| Breite B [mm] | 50.0 |
| Höhe H [mm] | 32.0 |
| Länge L [mm] | 38.0 |
| Einspanntiefe T [mm] | 32.0 |
| Max. Anzugsmoment [Nm] | 8.0 |