arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-STA 160 Vergelijkbare illustratie

SBM-STA 160

Getande staven, gemaakt van aluminium

Ident.-Nr. 112169

Auf Lager
SBM-STA 160, Getande staven, gemaakt van aluminium

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Ontdek andere getande staven in verschillende hoogtes en breedtes, verkrijgbaar in aluminium of staal. Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Getande staven, gemaakt van aluminium
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 16.0
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 60.0
Lengte L [mm] 420.0
Materiaal Aluminium
m/stuk [kg] 2.8