SBK 130
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 135100
SBK 130, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 13 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 13.0 |
| Stegbreite S [mm] | 8.0 |
| Breite B [mm] | 30.0 |
| Höhe H [mm] | 45.0 |
| Höhe H1 [mm] | 42.5 |
| Höhe H2 [mm] | 38.0 |
| Länge L [mm] | 60.0 |
| Lochabstand a [mm] | 33.5 |
| Schrauben | M12 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 1.36 |