SBK 95
Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Ident.-Nr. 135104
SBK 95, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: Kreuzversatz
- Nutbreite: 8 mm
- Stegbreite: 8 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
- Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Produktgruppe | Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | Kreuzversatz |
| Nutbreite N [mm] | 8.0 |
| Stegbreite S [mm] | 8.0 |
| Breite B [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 40.0 |
| Höhe H1 [mm] | 37.5 |
| Höhe H2 [mm] | 37.0 |
| Länge L [mm] | 44.5 |
| Lochabstand a [mm] | 29.0 |
| Schrauben | M8 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Satz [kg] | 0.69 |