arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt

Ident.-Nr. 819921

Stationäres Handspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Konsolplatte für stationären Einsatz
  • Durchgangsbohrung: 42 mm
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.5 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Spannkraft: 65 kN
  • Max. Drehmoment: 80 Nm
  • Max. Drehzahl: 5400 1/min
  • Gewicht: 12 kg
Verzahnung Schräge Verzahnung
Max. Spannkraft [kN] 65.0
Max. Drehmoment [Nm] 80.0
Hub pro Backe [mm] 6.5
Zahnteilung [mm] 4.8
Gewicht [kg] 12.0

Lieferumfang
Handspannfutter, Grundbacken mit Kreuzversatz, Befestigungsschrauben, Spannschlüssel, SCHUNK Magnete, Kurzbetriebsanleitung, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken