SPA-OB 40-16G6
Perni di serraggio
Ident.-Nr. 1398359
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio senza collare di centraggio
- Perni di centraggio
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Forza di ancoraggio M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Technische Details
| Forza di ancoraggio M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M16 [kN] | 75.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Perno di serraggio, senza vite di fissaggio