BFS-SC M20-50
Stabilisatoren
ID 1471464
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Schroefmontage voor telescopische klemeenheid
- Directe montage van klemkogels via de schroefdraad
- Schroefdraad : M20
- Schroeflengte: 50 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technical details
| Schroefdraad | M20 |
|---|---|
| Schroeflengte [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klemkogel