WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90
Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206677
WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90, Werkzeugschleiffutter
- WZS HALLER HAWEMA
- Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
- Werkzeughalterschnittstelle: ähnlich SK 50
- Spanndurchmesser D1: 20 mm
- Auskraglänge L1: 90 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
| Technologie | Porte-outil expansible hydraulique à actionnement manuel |
|---|---|
| Gammes | WZS HALLER HAWEMA |
| Interface de porte-outils | semblable à SK 50 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D4 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 52.5 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 31.5 |
| L7 [mm] | 70.0 |
| L9 [mm] | 191.6 |
| X [mm] | 37.5 |
| Poids [kg] | 2.9 |
Version
Montage de mandrin d'expansion hydraulique similaire au SK 50
Serrage électrique
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité de la queue d'outil
h7
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande