GFD mini 130-27-1 52/96
Manuelle Rüstsysteme
Ident.-Nr. 1599849
Manuelles Rüstsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 1fach-Kombi-Rüststation
- Manuell gespanntes System
- Abmessungen: 130 x 148 x 27 mm
- Spannbolzen-Stichmaß 1: 52 x 52 mm
- Spannbolzen-Stichmaß 2: 96 x 96 mm
- Einzugskraft: 17 kN
- Max. Drehmoment: 30 Nm
- Material: Nitrierter Stahl
- Gewicht: 3.4 kg
Technische Details
| Pull-down force [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. torque [Nm] | 30.0 |
| Weight [kg] | 3.4 |
Scope of delivery
Set-up station, operating manual; without clamping pins, without clamping device