PSC Ø16h6-M12-37.5
액세서리 직접 워크피스 클램핑 시스템, 표준
ID 1398391
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passschraube
- Zur Befestigung eines Spannbolzens ohne Bund
- Kopfdurchmesser: 20.9 mm
- Passdurchmesser: 16h6
- Gewinde: M12
- Schraubenlänge: 37.5 mm
- Gewicht: 0.1 kg
기술 세부 정보
| Head diameter [mm] | 20.9 |
|---|---|
| Fitting diameter | 16h6 |
| Thread | M12 |
| Screw length [mm] | 37.5 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Fitting screw