PVF 50-54 QCS
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Ident.-Nr. 1497902
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Feste Polverlängerung PVF 50 QCS
- Zur Montage auf Quadratpol Magnetspannplatten
- Mit Schnellwechselsystem
- Ohne Verschlussdeckel
- Technologie: Quadratpol
- Abmessungen: 45 x 45 x 54 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 45.0 |
| Höhe [mm] | 54.0 |
| Gewicht [kg] | 0.8 |