S3A-G5 315
3-Achs-Backen grip
Ident.-Nr. 1471188
Spannbacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Achs-Backen grip
- Mit grip-Stufe sowie geschliffener Spannfläche
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 315
- Abmessungen: 160 x 87 x 42.5 mm
- grip-Stufe: 5 mm
- Gewicht: 2.8 kg
Technische Details
Länge [mm] | 87 |
---|---|
Breite [mm] | 160 |
Höhe [mm] | 42.5 |
Passend zu | 315 |
L [mm] | 87 |
B [mm] | 160 |
H [mm] | 42.5 |
B1 [mm] | 13 |
B2 [mm] | 100 |
B3 [mm] | 23 |
L1 [mm] | 120 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 28 |
L4 [mm] | 37 |
L5 [mm] | 46 |
L6 [mm] | 78 |
T1 [mm] | 19 |
T2 [mm] | 31.5 |
T3 [mm] | 32.5 |
T4 [mm] | 37.5 |
Gewicht [kg] | 2.8 |
Lieferumfang
3-Achs-Backen; ohne Befestigungsschrauben