SG5A-B 125-45.5-40
Mors 5 axes
ID 432472
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors 5 axes, mobile
- Interface 1: W-125-1
- Compatible avec: KSC3 125
- Dimensions: 125 x 45,5 x 40 mm
- Poids: 1.1 kg
Technical details
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 45.5 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 1.1 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws