arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGKSE-E 65-49-39

SGKSE-E 65-49-39

Coins de serrage

Ident.-Nr. 1329345

Begrenzt verfügbar
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Élément de serrage cale, lisse
  • Compatible avec: KSM2 90
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 49 x 39 mm
  • Auflagenhöhe: 11 mm
  • Poids: 0.8 kg
Largeur [mm] 65.0
Profondeur [mm] 49.0
Hauteur [mm] 39.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.8

Etendue de la livraison
Système de mors