arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGS-F 100-95-50

SGS-F 100-95-50

Mors en acier

ID 430096

Delivery time on request
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, fixe
  • Incl. vis
  • Compatible avec: KSG 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 99 x 95 x 50 mm
  • Poids: 3.3 kg
Largeur [mm] 99.0
Profondeur [mm] 95.0
Hauteur [mm] 50.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 3.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation