SGVA-B 80-25-40
Prismabacken
Ident.-Nr. 1468522
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Passend zu: KSC3 80
- Abmessungen: 80 x 40 x 25 mm
- grip-Stufe: 3 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.55 kg
Technische Details
Breite [mm] | 80 |
---|---|
Tiefe [mm] | 40 |
Höhe [mm] | 25 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.55 |