SP 400-4
Spanneinsätze
Ident.-Nr. 194111
SP 400-4, Spanneinsätze
- Höhe H: 14 mm
- Länge L: 34.5 mm
- Breite B: 40 mm
- Gewinde G: M8
Technische Details
| Höhe H [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Länge L [mm] | 34.5 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Gewinde G | M8 |