FFV Z155-D6
Plaque interface standard
ID 836212
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z155
- Côté machine: ISO 702-2 Nr. 6
- Cercle de pas de mandrin: 180 mm
- Cercle de pas de broche: 133.4 mm
- Hauteur: 35 mm
- Perçage: 103.2 mm
- Poids: 3.6 kg
Détails techniques
| Côté mandrin | Z155 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-2 Nr. 6 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 180.0 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 133.4 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Perçage [mm] | 103.2 |
| Poids [kg] | 3.6 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación