FFV Z195-D8
Standardní adaptérová deska
Ident.-Nr. 836222
Standardní adaptérová deska
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Redukční adaptérová deska
- Pro pneumaticky řízená silová sklíčidla
- Strana sklíčidla: Z195
- Strana stroje: ISO 702-2 č. 8
- Roztečná kružnice sklíčidla: 223.8 mm
- Roztečná kružnice vřetena: 171.4 mm
- Výška: 38 mm
- Průchozí otvor: 136.2 mm
- Vlastní hmotnost: 6.4 kg
Technische Details
| Strana sklíčidla | Z195 |
|---|---|
| Strana stroje | ISO 702-2 č. 8 |
| Roztečná kružnice sklíčidla [mm] | 223.8 |
| Roztečná kružnice vřetena [mm] | 171.4 |
| Výška [mm] | 38.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 136.2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.4 |
Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby